23272CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23272CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23272CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 360 mm Bore diameter
D 650 mm Outside diameter
B 232 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 4800000 N Basic dynamic load rating
C0r 8550000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 450 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 380 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 500 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 388 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 549 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 622 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.36 Constant
Y2 2.8 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 342 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3272 Adapter
Withdrawal sleeve AH3272 Withdrawal sleeve
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
23272CAMKE4 360 650 232 4800000 8550000 P0 450 380 500 342
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
Designations 23272CAMKE4