23268CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23268CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23268CAME4C4

أبعاد الحدود

d 340 mm Bore diameter
D 620 mm Outside diameter
B 224 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 4400000 N Basic dynamic load rating
C0r 7800000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 480 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 400 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 530 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 368 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 521 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 592 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.36 Constant
Y2 2.8 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 295 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
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
23268CAME4 340 620 224 4400000 7800000 P0 480 400 530 295
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
Designations 23268CAME4