23252CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23252CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23252CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 260 mm Bore diameter
D 480 mm Outside diameter
B 174 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3400000 N Basic dynamic load rating
C0r 4550000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1400 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 560 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 750 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 282 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 406 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 458 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.37 Constant
Y2 2.7 Axial load Factors
Y3 1.8 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 137 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2352 Adapter
Withdrawal sleeve AH2352 Withdrawal sleeve
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
23252CAMKE4 260 480 174 3400000 4550000 P0 800 1400 560 750 137
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
Designations 23252CAMKE4