23248CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23248CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 240 mm Bore diameter
D 440 mm Outside diameter
B 160 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3050000 N Basic dynamic load rating
C0r 4050000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 850 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1500 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 630 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 800 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 258 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 372 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 422 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.37 Constant
Y2 2.7 Axial load Factors
Y3 1.8 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 106 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2348 Adapter
Withdrawal sleeve AH2348 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
23248CAMKE4 240 440 160 3050000 4050000 P0 850 1500 630 800 106

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 23248CAMKE4