23244CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23244CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23244CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 220 mm Bore diameter
D 400 mm Outside diameter
B 144 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2520000 N Basic dynamic load rating
C0r 3400000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Oil (Oil-bath) 900 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 238 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 337 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 382 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.36 Constant
Y2 2.8 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 80.4 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
23244CAMKE4 220 400 144 2520000 3400000 P0 1000 1600 900 80.4
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
Designations 23244CAMKE4