23240CKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23240CKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23240CKE4C4

أبعاد الحدود

d 200 mm Bore diameter
D 360 mm Outside diameter
B 128 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2070000 N Basic dynamic load rating
C0r 2750000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1100 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 750 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 218 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 237 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 307 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 342 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.34 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 57.1 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2340 Adapter
Withdrawal sleeve AH3240 Withdrawal sleeve
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
23240CKE4 200 360 128 2070000 2750000 P0 1100 1800 750 1000 57.1
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
Designations 23240CKE4