23238CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23238CE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23238CE4C4

أبعاد الحدود

d 190 mm Bore diameter
D 340 mm Outside diameter
B 120 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1800000 N Basic dynamic load rating
C0r 2350000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1900 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 800 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1100 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 208 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 221 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 288 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 322 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.35 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 47.6 kg
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
23238CE4 190 340 120 1800000 2350000 P0 1200 1900 800 1100 47.6
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
Designations 23238CE4