23236CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23236CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23236CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 180 mm Bore diameter
D 320 mm Outside diameter
B 112 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1620000 N Basic dynamic load rating
C0r 2110000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1300 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Oil (Oil-bath) 1100 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 198 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 274 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 302 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.35 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 38.9 kg
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
23236CAMKE4 180 320 112 1620000 2110000 P0 1300 2000 1100 38.9
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
Designations 23236CAMKE4