23234CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23234CE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23234CE4C4

أبعاد الحدود

d 170 mm Bore diameter
D 310 mm Outside diameter
B 110 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1500000 N Basic dynamic load rating
C0r 1910000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2200 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 900 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1200 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 188 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 201 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 261 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 292 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.34 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 36.4 kg
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
23234CE4 170 310 110 1500000 1910000 P0 1400 2200 900 1200 36.4
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
Designations 23234CE4