23232CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23232CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23232CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 160 mm Bore diameter
D 290 mm Outside diameter
B 104 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1370000 N Basic dynamic load rating
C0r 1770000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1500 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2200 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1300 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 174 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 245 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 276 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.34 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 30.5 kg
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
23232CAMKE4 160 290 104 1370000 1770000 P0 1500 2200 1000 1300 30.5
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
Designations 23232CAMKE4