23230CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23230CE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23230CE4C4

أبعاد الحدود

d 150 mm Bore diameter
D 270 mm Outside diameter
B 96 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1220000 N Basic dynamic load rating
C0r 1560000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1700 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2400 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1100 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1400 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 164 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 176 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 230 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 256 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.35 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 24.2 kg
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
23230CE4 150 270 96 1220000 1560000 P0 1700 2400 1100 1400 24.2
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
Designations 23230CE4