23228CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23228CE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23228CE4C4

أبعاد الحدود

d 140 mm Bore diameter
D 250 mm Outside diameter
B 88 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1040000 N Basic dynamic load rating
C0r 1300000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1100 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1500 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 154 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 163 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 213 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 236 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.35 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 18.8 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage ( ): Pressed steel cage
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
23228CE4 140 250 88 1040000 1300000 P0 1800 2600 1100 1500 18.8
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
Designations 23228CE4