23226CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23226CE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23226CE4C4

أبعاد الحدود

d 130 mm Bore diameter
D 230 mm Outside diameter
B 80 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 875000 N Basic dynamic load rating
C0r 1080000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1200 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1600 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 144 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 150 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 196 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 216 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.34 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 14.3 kg
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
23226CE4 130 230 80 875000 1080000 P0 2000 2800 1200 1600 14.3
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
Designations 23226CE4