23224CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23224CE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23224CE4C4

أبعاد الحدود

d 120 mm Bore diameter
D 215 mm Outside diameter
B 76 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 790000 N Basic dynamic load rating
C0r 970000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1700 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 132 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 140 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 182 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 203 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.34 Constant
Y2 2.9 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 12.1 kg
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
23224CE4 120 215 76 790000 970000 P0 2200 3000 1300 1700 12.1
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
Designations 23224CE4