23222CKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23222CKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23222CKE4C4

أبعاد الحدود

d 110 mm Bore diameter
D 200 mm Outside diameter
B 69.8 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 645000 N Basic dynamic load rating
C0r 760000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2600 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3400 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1500 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1900 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 122 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 130 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 170 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 188 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.34 Constant
Y2 3 Axial load Factors
Y3 2 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 9.54 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H2322X Adapter
Withdrawal sleeve AHX3222 Withdrawal sleeve
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
23222CKE4 110 200 69.8 645000 760000 P0 2600 3400 1500 1900 9.54
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
Designations 23222CKE4