23220CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23220CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23220CAME4C4

أبعاد الحدود

d 100 mm Bore diameter
D 180 mm Outside diameter
B 60.3 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 525000 N Basic dynamic load rating
C0r 605000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1600 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 2200 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 112 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 155 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 168 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.32 Constant
Y2 3.2 Axial load Factors
Y3 2.1 Axial load Factors
Y0 2.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 6.6 kg
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
23220CAME4 100 180 60.3 525000 605000 P0 2800 3800 1600 2200 6.6
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
Designations 23220CAME4