232/710CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
232/710CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

232/710CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 710 mm Bore diameter
D 1280 mm Outside diameter
B 450 mm Width
r (min.) 12 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 15700000 N Basic dynamic load rating
C0r 30500000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 170 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 160 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 200 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 764 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 1080 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 1226 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 10 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.36 Constant
Y2 2.8 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 2470 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
232/710CAMKE4 710 1280 450 15700000 30500000 P0 170 160 200 2470
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
Designations 232/710CAMKE4