232/670CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
232/670CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

232/670CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 670 mm Bore diameter
D 1220 mm Outside diameter
B 438 mm Width
r (min.) 12 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 14900000 N Basic dynamic load rating
C0r 28700000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 180 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 170 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 220 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 724 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 1024 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 1166 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 10 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.37 Constant
Y2 2.7 Axial load Factors
Y3 1.8 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 2210 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
232/670CAMKE4 670 1220 438 14900000 28700000 P0 180 170 220 2210
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
Designations 232/670CAMKE4