232/630CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
232/630CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

232/630CAME4C4

أبعاد الحدود

d 630 mm Bore diameter
D 1150 mm Outside diameter
B 412 mm Width
r (min.) 12 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 13400000 N Basic dynamic load rating
C0r 25600000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 180 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 240 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 684 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 970 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 1096 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 10 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.37 Constant
Y2 2.8 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1850 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
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
232/630CAME4 630 1150 412 13400000 25600000 P0 200 180 240 1850
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
Designations 232/630CAME4