232/600CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

232/600CAME4C4

أبعاد الحدود

d 600 mm Bore diameter
D 1090 mm Outside diameter
B 388 mm Width
r (min.) 9.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 12700000 N Basic dynamic load rating
C0r 24900000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 200 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 260 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 644 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 923 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 1046 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 8 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.36 Constant
Y2 2.8 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1590 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
232/600CAME4 600 1090 388 12700000 24900000 P0 200 200 260 1590

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 232/600CAME4