232/560CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
232/560CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

232/560CAME4C4

أبعاد الحدود

d 560 mm Bore diameter
D 1030 mm Outside diameter
B 365 mm Width
r (min.) 9.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 10900000 N Basic dynamic load rating
C0r 20500000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 240 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 220 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 280 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 604 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 870 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 986 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 8 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.36 Constant
Y2 2.8 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1320 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
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
232/560CAME4 560 1030 365 10900000 20500000 P0 240 220 280 1320
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
Designations 232/560CAME4