232/530CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

232/530CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 530 mm Bore diameter
D 980 mm Outside diameter
B 355 mm Width
r (min.) 9.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 10100000 N Basic dynamic load rating
C0r 18800000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 260 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 240 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 300 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 574 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 824 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 936 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 8 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.38 Constant
Y2 2.7 Axial load Factors
Y3 1.8 Axial load Factors
Y0 1.7 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1170 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
232/530CAMKE4 530 980 355 10100000 18800000 P0 260 240 300 1170

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 232/530CAMKE4