23196CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23196CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23196CAME4C4

أبعاد الحدود

d 480 mm Bore diameter
D 790 mm Outside diameter
B 248 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 6050000 N Basic dynamic load rating
C0r 11700000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 380 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 516 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 688 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 754 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.31 Constant
Y2 3.3 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 475 kg
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
23196CAME4 480 790 248 6050000 11700000 P0 400 300 380 475
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
Designations 23196CAME4