23192CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23192CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23192CAME4C4

أبعاد الحدود

d 460 mm Bore diameter
D 760 mm Outside diameter
B 240 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 5700000 N Basic dynamic load rating
C0r 10900000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 430 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 400 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 496 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 661 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 724 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.31 Constant
Y2 3.3 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 423 kg
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
23192CAME4 460 760 240 5700000 10900000 P0 430 300 400 423
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
Designations 23192CAME4