23188CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23188CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23188CAME4C4

أبعاد الحدود

d 440 mm Bore diameter
D 720 mm Outside diameter
B 226 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 5300000 N Basic dynamic load rating
C0r 10300000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 430 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 320 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 430 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 468 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 627 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 692 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.3 Constant
Y2 3.3 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 360 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
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
23188CAME4 440 720 226 5300000 10300000 P0 430 320 430 360
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
Designations 23188CAME4