23184CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23184CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23184CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 420 mm Bore diameter
D 700 mm Outside diameter
B 224 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 5000000 N Basic dynamic load rating
C0r 9400000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 480 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 340 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 450 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 448 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 607 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 672 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.31 Constant
Y2 3.3 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 341 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3184 Adapter
Withdrawal sleeve AH3184 Withdrawal sleeve
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
23184CAMKE4 420 700 224 5000000 9400000 P0 480 340 450 341
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
Designations 23184CAMKE4