23180CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23180CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23180CAME4C4

أبعاد الحدود

d 400 mm Bore diameter
D 650 mm Outside diameter
B 200 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 4150000 N Basic dynamic load rating
C0r 7900000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 500 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 380 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 480 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 428 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 569 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 622 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.29 Constant
Y2 3.4 Axial load Factors
Y3 2.3 Axial load Factors
Y0 2.3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 257 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
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
23180CAME4 400 650 200 4150000 7900000 P0 500 380 480 257
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
Designations 23180CAME4