23172CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23172CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23172CAME4C4

أبعاد الحدود

d 360 mm Bore diameter
D 600 mm Outside diameter
B 192 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 4800000 N Basic dynamic load rating
C0r 7100000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 670 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1100 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 400 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 530 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 382 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 520 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 578 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.31 Constant
Y2 3.2 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 217 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
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
23172CAME4 360 600 192 4800000 7100000 P0 670 1100 400 530 217
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
Designations 23172CAME4