23164CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23164CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23164CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 320 mm Bore diameter
D 540 mm Outside diameter
B 176 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3850000 N Basic dynamic load rating
C0r 5500000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1300 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 480 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 600 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 342 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 466 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 518 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.31 Constant
Y2 3.2 Axial load Factors
Y3 2.1 Axial load Factors
Y0 2.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 162 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3164 Adapter
Withdrawal sleeve AH3164 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
23164CAMKE4 320 540 176 3850000 5500000 P0 800 1300 480 600 162
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
Designations 23164CAMKE4