23160CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23160CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23160CAME4C4

أبعاد الحدود

d 300 mm Bore diameter
D 500 mm Outside diameter
B 160 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3350000 N Basic dynamic load rating
C0r 4800000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 900 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1400 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 500 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 670 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 322 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 433 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 478 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.31 Constant
Y2 3.3 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 125 kg
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
23160CAME4 300 500 160 3350000 4800000 P0 900 1400 500 670 125
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
Designations 23160CAME4