23156CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23156CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23156CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 280 mm Bore diameter
D 460 mm Outside diameter
B 146 mm Width
r (min.) 5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2790000 N Basic dynamic load rating
C0r 4000000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1500 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 560 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 750 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 302 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 400 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 438 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 4 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.3 Constant
Y2 3.3 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 94.3 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3156 Adapter
Withdrawal sleeve AH3156 Withdrawal sleeve
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
23156CAMKE4 280 460 146 2790000 4000000 P0 1000 1500 560 750 94.3
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
Designations 23156CAMKE4