23152CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23152CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 260 mm Bore diameter
D 440 mm Outside diameter
B 144 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2700000 N Basic dynamic load rating
C0r 3750000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1100 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1500 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 600 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 800 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 278 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 380 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 422 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.32 Constant
Y2 3.2 Axial load Factors
Y3 2.1 Axial load Factors
Y0 2.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 88.2 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3152 Adapter
Withdrawal sleeve AH3152 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
23152CAMKE4 260 440 144 2700000 3750000 P0 1100 1500 600 800 88.2

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 23152CAMKE4