23148CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23148CE4C4

أبعاد الحدود

d 240 mm Bore diameter
D 400 mm Outside diameter
B 128 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2230000 N Basic dynamic load rating
C0r 3100000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1700 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 670 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 850 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 258 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 275 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 347 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 382 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.3 Constant
Y2 3.3 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 66.9 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage ( ): Pressed steel cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
23148CE4 240 400 128 2230000 3100000 P0 1200 1700 670 850 66.9

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 23148CE4