23148CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23148CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23148CAME4C4

أبعاد الحدود

d 240 mm Bore diameter
D 400 mm Outside diameter
B 128 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 2230000 N Basic dynamic load rating
C0r 3100000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1700 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Oil (Oil-bath) 850 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 258 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 347 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 382 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.31 Constant
Y2 3.3 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 66.9 kg
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
23148CAME4 240 400 128 2230000 3100000 P0 1200 1700 850 66.9
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
Designations 23148CAME4