23144CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23144CAME4C4

أبعاد الحدود

d 220 mm Bore diameter
D 370 mm Outside diameter
B 120 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1960000 N Basic dynamic load rating
C0r 2710000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1300 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 1800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 710 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 950 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 238 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 320 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 352 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.31 Constant
Y2 3.3 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 53 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
23144CAME4 220 370 120 1960000 2710000 P0 1300 1800 710 950 53

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 23144CAME4