23140CKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23140CKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23140CKE4C4

أبعاد الحدود

d 200 mm Bore diameter
D 340 mm Outside diameter
B 112 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1700000 N Basic dynamic load rating
C0r 2330000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1500 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 800 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 214 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 232 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 293 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 326 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.31 Constant
Y2 3.2 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 42.6 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3140 Adapter
Withdrawal sleeve AH3140 Withdrawal sleeve
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
23140CKE4 200 340 112 1700000 2330000 P0 1500 2000 800 1000 42.6
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
Designations 23140CKE4