23138CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23138CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23138CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 190 mm Bore diameter
D 320 mm Outside diameter
B 104 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1480000 N Basic dynamic load rating
C0r 2020000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1600 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2200 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Oil (Oil-bath) 1100 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 204 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 276 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 306 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.31 Constant
Y2 3.2 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 34.5 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
23138CAMKE4 190 320 104 1480000 2020000 P0 1600 2200 1100 34.5
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
Designations 23138CAMKE4