23136CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23136CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23136CAME4C4

أبعاد الحدود

d 180 mm Bore diameter
D 300 mm Outside diameter
B 96 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1320000 N Basic dynamic load rating
C0r 1760000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1700 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2200 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Oil (Oil-bath) 1200 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 194 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 260 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 286 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.31 Constant
Y2 3.3 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 27.5 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
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
23136CAME4 180 300 96 1320000 1760000 P0 1700 2200 1200 27.5
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
Designations 23136CAME4