23134CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23134CE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23134CE4C4

أبعاد الحدود

d 170 mm Bore diameter
D 280 mm Outside diameter
B 88 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1180000 N Basic dynamic load rating
C0r 1570000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 1800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1300 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 182 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 194 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 245 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 268 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.29 Constant
Y2 3.5 Axial load Factors
Y3 2.3 Axial load Factors
Y0 2.3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 21.8 kg
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
23134CE4 170 280 88 1180000 1570000 P0 1800 2600 1000 1300 21.8
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
Designations 23134CE4