23132CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23132CE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23132CE4C4

أبعاد الحدود

d 160 mm Bore diameter
D 270 mm Outside diameter
B 86 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1070000 N Basic dynamic load rating
C0r 1400000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1300 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 172 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 185 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 234 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 258 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.3 Constant
Y2 3.4 Axial load Factors
Y3 2.3 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 20.3 kg
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
23132CE4 160 270 86 1070000 1400000 P0 2000 2600 1000 1300 20.3
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
Designations 23132CE4