23130CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23130CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23130CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 150 mm Bore diameter
D 250 mm Outside diameter
B 80 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 905000 N Basic dynamic load rating
C0r 1180000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1100 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1400 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 162 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 218 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 238 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.3 Constant
Y2 3.4 Axial load Factors
Y3 2.3 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 15.8 kg
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
23130CAMKE4 150 250 80 905000 1180000 P0 2200 2800 1100 1400 15.8
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
Designations 23130CAMKE4