23128CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23128CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23128CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 140 mm Bore diameter
D 225 mm Outside diameter
B 68 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 725000 N Basic dynamic load rating
C0r 945000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3200 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1200 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1600 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 152 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 198 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 213 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.28 Constant
Y2 3.6 Axial load Factors
Y3 2.4 Axial load Factors
Y0 2.3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 10.5 kg
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
23128CAMKE4 140 225 68 725000 945000 P0 2400 3200 1200 1600 10.5
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
Designations 23128CAMKE4