23126CKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23126CKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23126CKE4C4

أبعاد الحدود

d 130 mm Bore diameter
D 210 mm Outside diameter
B 64 mm Width
r (min.) 2 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 630000 N Basic dynamic load rating
C0r 825000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2600 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3400 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1700 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 140 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 149 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 184 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 200 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.28 Constant
Y2 3.6 Axial load Factors
Y3 2.4 Axial load Factors
Y0 2.4 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 8.68 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3126 Adapter
Withdrawal sleeve AHX3126 Withdrawal sleeve
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
23126CKE4 130 210 64 630000 825000 P0 2600 3400 1300 1700 8.68
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
Designations 23126CKE4