23124CKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23124CKE4C4

أبعاد الحدود

d 120 mm Bore diameter
D 200 mm Outside diameter
B 62 mm Width
r (min.) 2 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 580000 N Basic dynamic load rating
C0r 720000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1400 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1800 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 130 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 138 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 175 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 190 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.29 Constant
Y2 3.5 Axial load Factors
Y3 2.4 Axial load Factors
Y0 2.3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 7.85 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3124 Adapter
Withdrawal sleeve AHX3124 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage ( ): Pressed steel cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
23124CKE4 120 200 62 580000 720000 P0 2800 3600 1400 1800 7.85

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 23124CKE4