23122CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23122CE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23122CE4C4

أبعاد الحدود

d 110 mm Bore diameter
D 180 mm Outside diameter
B 56 mm Width
r (min.) 2 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 480000 N Basic dynamic load rating
C0r 630000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 4000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1600 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 2000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 120 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 127 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 158 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 170 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.28 Constant
Y2 3.5 Axial load Factors
Y3 2.4 Axial load Factors
Y0 2.3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 5.7 kg
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
23122CE4 110 180 56 480000 630000 P0 3200 4000 1600 2000 5.7
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
Designations 23122CE4