231/800CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
231/800CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

231/800CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 800 mm Bore diameter
D 1280 mm Outside diameter
B 375 mm Width
r (min.) 9.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 13800000 N Basic dynamic load rating
C0r 29200000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 190 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 150 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 190 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 844 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 1127 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 1236 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 8 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.28 Constant
Y2 3.6 Axial load Factors
Y3 2.4 Axial load Factors
Y0 2.3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1870 kg
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
231/800CAMKE4 800 1280 375 13800000 29200000 P0 190 150 190 1870
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
Designations 231/800CAMKE4