231/670CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
231/670CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

231/670CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 670 mm Bore diameter
D 1090 mm Outside diameter
B 336 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 10600000 N Basic dynamic load rating
C0r 21600000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 240 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Oil (Oil-bath) 240 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 706 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 952 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 1054 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.3 Constant
Y2 3.3 Axial load Factors
Y3 2.2 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1230 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
231/670CAMKE4 670 1090 336 10600000 21600000 P0 240 240 1230
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
Designations 231/670CAMKE4