231/630CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
231/630CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

231/630CAME4C4

أبعاد الحدود

d 630 mm Bore diameter
D 1030 mm Outside diameter
B 315 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 9600000 N Basic dynamic load rating
C0r 19400000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 260 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Oil (Oil-bath) 260 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 666 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 900 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 994 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.3 Constant
Y2 3.4 Axial load Factors
Y3 2.3 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1040 kg
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
231/630CAME4 630 1030 315 9600000 19400000 P0 260 260 1040
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
Designations 231/630CAME4