231/560CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

231/560CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 560 mm Bore diameter
D 920 mm Outside diameter
B 280 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 7850000 N Basic dynamic load rating
C0r 15500000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 320 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 240 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 320 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 596 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 804 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 884 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.3 Constant
Y2 3.4 Axial load Factors
Y3 2.3 Axial load Factors
Y0 2.2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 727 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
231/560CAMKE4 560 920 280 7850000 15500000 P0 320 240 320 727

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 231/560CAMKE4