23096CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23096CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23096CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 480 mm Bore diameter
D 700 mm Outside diameter
B 165 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 3800000 N Basic dynamic load rating
C0r 7950000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 560 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 400 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 480 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 508 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 633 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 672 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.6 Axial load Factors
Y3 3.1 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 211 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3096 Adapter
Withdrawal sleeve AHX3096 Withdrawal sleeve
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
23096CAMKE4 480 700 165 3800000 7950000 P0 560 400 480 211
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
Designations 23096CAMKE4